Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


XLF250 Extra Large Flat cup, G1/2" female, 0127133

0127133

产品货号 0127133

   比较产品
  • Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface.
  • Friction pattern increases safety and capabillity to handle tilted or standing glass/metal sheets.
  • Double lip design increases safety against over-load or tear on the outer lip.
  • Durable and abrasive resistant material reduces the risk for marks.
  • Flat mounting plate facilitates customized mounting interfaces.
  • Auxiliary port, suitable for vacuum sensing or efficient blow-off/release.
公制   英制
概述
Curve radius 1300 mm
Movement, vertical max. 8 mm
应用 玻璃搬运, 无痕, 干燥钣金
物料 丁腈橡胶改性PVC
吸盘型号 XLF
吸盘形状 平面吸盘
容积 435 cm³
Weight 1.28 kg
接头
接头尺寸 1/2"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
尺寸
高度 27 mm
Outer diameter 250 mm
执行外径 255.5 mm
性能 - 提升力, Outer lip
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 1640 N 1114 N
60 -kPa 2460 N 1658 N
90 -kPa 3540 N 2440 N
性能 - 提升力, Inner lip
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 1310 N 1114 N
60 -kPa 1950 N 1658 N
90 -kPa 2870 N 2440 N
材料
丁腈橡胶改性PVC
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
材料电阻
丁腈橡胶改性PVC
酒精 ++
浓酸 +
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+++
氧化 ++
汽油 +++
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们