Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

piGRIP® 可配置吸盘

Piab提供了数千种高质量吸盘帮助用户提高机械设备性能及生产效率。piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。piGRIP吸盘能够和牢固的1层、3层及6层波纹管配合使用,实现更高的机械工作速率;波纹管的薄壁设计也使得用户只需很小的作用力和更低能耗即可快速压缩。与传统吸盘相比,piGRIP吸盘采用高强度材料制成,提升容量也因此提高了30-50%。波纹管内部还配备了一个微米级的过滤盘用于过滤灰尘和颗粒,提高系统运行可靠性。另外,接头内部也配备了一个网格过滤器。选择合适的唇边能够有力地确保吸盘牢固抓取物料。Piab提供了邵氏硬度从60°(标准唇边)到30°(柔性唇边)的广泛唇边以供选择,例如搬运包袋和小袋的定制包袋唇边,以及适用于传统吸盘无法顺利抓取的物体的海绵唇边。


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们