Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F26 Silicone FCM, G1/4" male, 9914238

9914238

产品货号 9914238

   比较产品
  • Designed for opening bags in bag filling stations.
  • Also suitable to handle thin and sensitive sheets, such as paper and plastic films.
  • The thin, conformable lip and clever cleat pattern prevent sensitive object/sheet to get sucked in and damaged while giving enhanced lifting force.
  • FDA approved silicone material.
公制   英制
概述
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
应用 FDA认证和EU合规, 撑袋/薄纸 – 薄衬纸/薄膜
物料 FDA认证硅树脂
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 1.6 cm³
Weight 4.1 g
接头
接头尺寸 1/4"
接头类型 外螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
尺寸
高度 38.5 mm
Outer diameter 26 mm
执行外径 27.3 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 11 N 9 N
60 -kPa 25 N 21 N
90 -kPa 31 N 26 N
材料
FDA认证硅树脂
颜色 透明
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
FDA认证硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++
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
Suction cup F26 Silicone FCM 0201216
Fitting G1/4" male 0201967

附件
产品货号
Fitting 1/8" NPSF female 0201969
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们