Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F110P Polyurethane 60, G3/8" female, with mesh filter, 0111595

0111595

产品货号 0111595

   比较产品
  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
公制   英制
概述
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
应用 无痕, 干燥钣金
物料 PU60型聚氨酯
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 60 cm³
Weight 133 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 36 mm
Outer diameter 115 mm
执行外径 119.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 191 N 297 N
60 -kPa 498 N 523 N
90 -kPa 705 N 664 N
材料
PU60型聚氨酯
颜色 透明绿色
硬度 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
材料电阻
PU60型聚氨酯
酒精 N/A
浓酸 +
乙醇 +
水解作用 +
甲醇 -
+++
氧化 -
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
备件
产品货号
Suction cup F110P Polyurethane 60 0111593
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557

附件
产品货号
Suction cup F110P Polyurethane 30/60 0104725
Suction cup F110P Polyurethane 30/60, for thread insert 0106796
Suction cup F110P Polyurethane 60, for thread insert 0107322
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (3)
白皮书 (1)
Training (4)
    • 吸盘

      • DURAFLEX®是什么?
        • DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。

      • PIAB吸盘应如何储存?
      • 该如何选择最合适的吸盘?
        • 首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。

      • 该如何准确计算提升力?
        • 提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。

      • 有很多种物体需要提升,应如何确保物体不会掉落,同时还不消耗过多的能源,优化系统?
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们