Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F110P Polyurethane 30/60, 0104725

0104725

产品货号 0104725

   比较产品
  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
公制   英制
概述
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
应用 无痕, 干燥钣金
物料 PU30型聚氨酯, PU60型聚氨酯
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 60 cm³
Weight 82 g
接头
接头尺寸
接头类型
接头类型
接头选件
尺寸
高度 20 mm
Outer diameter 115 mm
执行外径 119.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 167 N 149 N
60 -kPa 432 N 441 N
90 -kPa 591 N 617 N
材料
PU30型聚氨酯 PU60型聚氨酯
颜色 黄色 透明绿色
硬度 30 °Shore A 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
材料电阻
PU30型聚氨酯 PU60型聚氨酯
酒精 N/A N/A
浓酸 + +
乙醇 + +
水解作用 + +
甲醇 - -
+++ +++
氧化 - -
汽油 + +
耐磨性 +++ +++
气候&臭氧 +++ +++
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
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (3)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们