Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F30-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with cone valve, 3250039

3250039

产品货号 3250039
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
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1.4 mm
应用 干燥钣金
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 2 cm³
Weight 2.2 g
接头
接头尺寸 1/8", M5
接头类型 内螺纹/外螺纹
接头类型 G螺纹, M螺纹
接头选件 锥形阀
尺寸
高度 18.6 mm
Outer diameter 32 mm
执行外径 32.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
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
Suction cup F30-2 Chloroprene 0101133
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve 0101155

附件
产品货号
Suction cup F30-2 Chloroprene, for fitting with cone valve 3150239
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150239S
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们