Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F50-2 Silicone, 1/8" NPSF female, with cone valve, 3150051S

3150051S

产品货号 3150051S
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
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2.2 mm
应用 干燥钣金
物料 硅树脂
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 10 cm³
Weight 14 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 NPSF螺纹
接头选件 锥形阀
尺寸
高度 26 mm
Outer diameter 53 mm
执行外径 54.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
材料
硅树脂
颜色 红色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂
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
Suction cup F50-2 Silicone 0101138
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with cone valve 0101157

附件
产品货号
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC 0101137
Suction cup F50-2 HNBR 0108166
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, for fitting with cone valve 3150241P
Suction cup F50-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150241S
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们