Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F15 Chloroprene, M5 male, 3150014

3150014

产品货号 3150014

   比较产品
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
公制   英制
概述
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 1 mm
应用 干燥钣金
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 0.37 cm³
Weight 0.9 g
接头
接头尺寸 M5, 无
接头类型 外螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 19.5 mm
Outer diameter 15.7 mm
执行外径 16.1 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 3.5 N 3.5 N
60 -kPa 8.5 N 6.5 N
90 -kPa 11 N 7.5 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 ++
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
Suction cup F15 Chloroprene 3150125
Fitting M5 male, 10–15 3107030

附件
产品货号
Suction cup F15 Silicone 3150125S
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们