Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F110 HNBR, G1/2" female, with mesh filter, 0108190

0108190

产品货号 0108190

   比较产品
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
公制   英制
概述
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
应用 玻璃搬运, 高/低温吸盘(塑料), 无痕, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 氢化丁腈橡胶
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 70 cm³
Weight 66 g
接头
接头尺寸 1/2"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 36.2 mm
Outer diameter 112 mm
执行外径 115.3 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
材料
HNBR 75° 邵氏硬度 A
颜色 Blue/grey
硬度 75 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
材料电阻
HNBR 75° 邵氏硬度 A
酒精 ++
浓酸 +
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+++
氧化 +++
汽油 +++
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++
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
Suction cup F110 HNBR 3150132T
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

附件
产品货号
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Suction cup F110 Nitrile-PVC 3150132P
Suction cup F110 Silicone 3150132S
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们