Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F75 Silicone, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0101868

0101868

产品货号 0101868

   比较产品
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
公制   英制
概述
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
应用 干燥钣金
物料 硅树脂
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 20 cm³
Weight 23 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 NPSF螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 26 mm
Outer diameter 77 mm
执行外径 79 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
材料
硅树脂
颜色 红色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++
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
Suction cup F75 Silicone 3150131S
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553

附件
产品货号
Suction cup F75 Nitrile-PVC 3150131P
Suction cup F75 HNBR 3150131T
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G1/2" female, with cone valve 0100556
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们