Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with mesh filter, 0101297

0101297

产品货号 0101297
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
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
应用 干燥钣金
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 1.1 cm³
Weight 1.8 g
接头
接头尺寸 1/8", M5
接头类型 内螺纹/外螺纹
接头类型 G螺纹, M螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 16.5 mm
Outer diameter 27 mm
执行外径 27.9 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 9 N 8 N
60 -kPa 19.5 N 9 N
90 -kPa 25 N 10 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
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
Suction cup F25 Chloroprene 0101131
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152

附件
产品货号
Suction cup F25 Silicone 0101132
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们