Feedback

Choose your language

Close

Fitting 150, G3/4" female, with mesh filter, 0100567

11148

产品货号 0100567

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Suits suction cups:B150, F150
  • With cone valve only for:F150
公制   英制
概述
物料 CuZn, SS, Al, 丁腈橡胶
Temperature -20 – 90 °C
Weight 355 g
接头
接头尺寸 1/8", M5
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们