Feedback

Choose your language

Close

Fitting 75, G1/2" female, with cone valve, 0100556

11149

产品货号 0100556

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Suits suction cups:B75, B75P, B75-2, F75, F75P, FC100P
  • With cone valve only for:F75
公制   英制
概述
物料 SS, Al, 丁腈橡胶
Temperature -20 – 90 °C
Weight 75 g
接头
接头尺寸 1/2"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Cone Valve for Fitting 75 0100729
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们