Feedback

Choose your language

Close

Fitting 5xM5 female, 0100260

10373

产品货号 0100260

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Suits suction cups:B20, B20MF, BL20-2, D20-2, F20, F20MF, U20, F25, FC20P, FC25P, D30-2, F30-2, U30
公制   英制
概述
物料 CuZn, PA, Al
Temperature -20 – 120 °C
Weight 10 g
接头
接头尺寸 5×M5
接头类型 内螺纹
接头类型 M螺纹

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们