Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

平面吸盘

适用于平整表面的高摩擦力吸盘。可用于举升硬纸板、玻璃和金属板等产品。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_f-flat_15-150mm
F - 平面 (15–150 mm)
适用于硬纸板、钣金、玻璃和多孔材料等平坦工件。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。产品稳定性好,在工作期间几乎不会发生任何偏移。
teaser_f-flat_75-110mm
F- 平面 DURAFLEX® (75–110 mm)
适用于平整表面的高摩擦力吸盘,采用DURAFLEX®无痕材料制成,可用于举升金属板等产品。
teaser_F_flat_FDA
F - 平面FDA&EU认证 (15–150 mm)
由食品级硅材料制成,不含任何颜料,通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600) 认证并符合欧盟法规(EU 1935/2004)标准(FDA认证)。吸盘质软柔韧,工作温度范围宽。
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF -平面无痕 (15–50 mm)
由热塑性聚氨酯弹性体 (TPU) 无痕材料制成,在搬运工件时丝毫不留痕迹。适用于平坦表面。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – 超大平面(150–300 mm)
适用于搬运带平坦或浅凹面的笨重板材,如玻璃和金属板等。吸盘表面带有摩擦纹理,可在搬运斜置或直立玻璃/金属板时提高安全性和抓取能力。吸盘采用双唇边设计,提高抗过载和外唇抗撕扯能力,增加操作安全性。另外,还带有辅助端口,适用于真空检测或快速释放。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们