Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

平凹吸盘

专为平整、略带弧形的表面而设计。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- 平面浅凹 (20–150 mm)
DURAFLEX®吸盘专为满足汽车行业的苛刻要求而研制。其典型应用为将钣金送入冲压模具。它具有略带弧形的外形和内夹板,抓持力好,同时唇边经过强化,能显著延长吸盘的使用寿命。同时还供应椭圆型号用于处理卵形工件。
FCF-Family
FCF- 平面浅凹摩擦 (25–125 mm)
FCF-P吸盘专为平坦和略凸的油质表面而设计,如冲压生产线中常见的金属板材搬运。吸盘带有支撑夹板,可有效防止工件变形。
teaser_VL-FC
Value Line®平面吸盘 (20–75 mm)
适用于搬运平坦或略带弧形表面的物体,具有出色的稳定性以及微乎其微的固有运动

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们