Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


选型指南 吸盘
公制   英制

吸盘P-D36,食品直接接触材料,可检出

P-D36 FCM, detectable
  • 硅橡胶材质,符合FDA 21 CFR 177.2600和EU 1935/2004。
  • 耐久型高端硅橡胶材料。
  • 橡胶材料中混合了少量的金属添加剂(Fe),因此具有可检出特性。
  • 适用于果仁糖应用,例如巧克力。
  • 提供带外螺纹的食品级可检出型塑料接头或耐酸不锈钢接头供选。
  • 卫生型设计,易于清洗。表面无凹陷,不会造成灰尘/污垢堆积。

产品


Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们