Feedback

Choose your language

Close

Suction cup D20-2 Silicone FCM, G1/8" male, with mesh filter, 9909712

9909712

产品货号 9909712

   比较产品
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
公制   英制
概述
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 4.5 mm
应用 FDA认证和EU合规
物料 FDA认证硅树脂
吸盘型号 D
吸盘形状 深凹型吸盘
容积 2.5 cm³
Weight 2.2 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 25.2 mm
Outer diameter 22 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 5.9 N 5 N
60 -kPa 15 N 8 N
90 -kPa 18 N 8.5 N
材料
FDA认证硅树脂
颜色 透明
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
FDA认证硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (2)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 隐私声明

    关注我们

    联系我们