Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup D20-2 Silicone, G1/8" male/M5 female, with mesh filter, 0101231

0101231

产品货号 0101231

   比较产品
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
公制   英制
概述
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 4.5 mm
应用 塑料注塑成型零件
物料 硅树脂
吸盘型号 D
吸盘形状 深凹型吸盘
容积 2.5 cm³
Weight 2.2 g
接头
接头尺寸 1/8", M5
接头类型 内螺纹/外螺纹
接头类型 G螺纹, M螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 20.7 mm
Outer diameter 22 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 5.9 N 5 N
60 -kPa 15 N 8 N
90 -kPa 18 N 8.5 N
材料
硅树脂
颜色 红色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Suction cup D20-2 Silicone 0101124
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152

附件
产品货号
Suction cup D20-2 Chloroprene 0101123
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们