Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup D50 Chloroprene, 0101127

0101127

产品货号 0101127

   比较产品
  • Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
  • Grips around corners and edges.
公制   英制
概述
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 10 mm
应用 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 D
吸盘形状 深凹型吸盘
容积 15 cm³
Weight 18 g
接头
接头尺寸
接头类型
接头类型
接头选件
尺寸
高度 31.5 mm
Outer diameter 53 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 36 N 29.9 N
60 -kPa 78 N 42.6 N
90 -kPa 98 N 47.4 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 ++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图


附件
产品货号
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们