Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

BFFT - 适用于薄型钣金的波纹平面摩擦吸盘 (23–120 mm)

BFFT吸盘是超薄金属钣金 (0.6 - 0.8 mm) 的最佳选择,能够有效避免在钣金表面上留下凹痕,尤其适用于平整或非平整/弧形表面以及要求缓冲杆的应用,例如卸垛应用。此外,平坦的内撑板(采用双硬度材料制成,消除凹痕风险)也可以确保吸盘在任何方向上都能够稳定移动、可靠抓取。DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,不会在物体表面留下任何印迹,同时还具有无与伦比的弹性记忆效应。


Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们