Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息

Piab

Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female, 0122281

0122281

产品货号 0122281

   比较产品
  • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet.
  • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
  • The "BFF" design is suitable for uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.
  • The flat inner support gives stability during movement in any orientation.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
公制   英制
概述
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 21 mm
应用 油质钣金
接头尺寸 3/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 NPT螺纹
接头选件
物料 PU55型聚氨酯, PU60型聚氨酯
吸盘型号 BFF
吸盘形状 波纹吸盘
容积 110 cm³
Weight 160 – 275 g
尺寸
高度 66 mm
Outer diameter 115 mm
性能 - 提升力, Dry metal sheet
垂直提升力 平行的提升力
60 -kPa 279 N 298 N
90 -kPa 377 N 346 N
性能 - 提升力, Oily steel plate
垂直提升力 平行的提升力
60 -kPa 284 N 235 N
90 -kPa 345 N 253 N
材料
PU55型聚氨酯 PU60型聚氨酯
颜色 橘色 透明绿色
硬度 55 °Shore A 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
材料电阻
PU55型聚氨酯 PU60型聚氨酯
酒精 N/A N/A
浓酸 + +
乙醇 + +
水解作用 + +
甲醇 - -
+++ +++
氧化 - -
汽油 + +
耐磨性 +++ +++
气候&臭氧 +++ +++
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2017 法律政策

    关注我们

    联系我们