Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, 5xM5 female, with dual flow control valve, 0101192

0101192

产品货号 0101192

   比较产品
  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
公制   英制
概述
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 8 mm
应用 无痕
最大泄漏流量 0.06 Nl/s
物料 热塑性聚氨酯
吸盘型号 B-MF
吸盘形状 波纹吸盘
Valve restriction 0.7 mm
容积 2.7 cm³
Weight 2 g
接头
接头尺寸 5×M5
接头类型 内螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件 双流量控制阀
尺寸
高度 28 mm
Outer diameter 23 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 4.5 N 6.3 N
60 -kPa 15.5 N 11 N
90 -kPa 21 N 19 N
材料
热塑性聚氨酯
颜色 透明白色
硬度 81 °Shore A
Temperature -20 – 80 °C
材料电阻
热塑性聚氨酯
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 -
甲醇 N/A
+++
氧化 ++
汽油 -
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane 0101111
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005

附件
产品货号
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (2)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    关注我们

    联系我们