Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, M5 female, 0101182

0101182

产品货号 0101182

   比较产品
  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
公制   英制
概述
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 8 mm
应用 无痕
物料 热塑性聚氨酯
吸盘型号 B-MF
吸盘形状 波纹吸盘
容积 2.7 cm³
Weight 2 g
接头
接头尺寸
接头类型 内螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 25 mm
Outer diameter 23 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 4.5 N 6.3 N
60 -kPa 15.5 N 11 N
90 -kPa 21 N 19 N
材料
热塑性聚氨酯
颜色 透明白色
硬度 81 °Shore A
Temperature -20 – 80 °C
材料电阻
热塑性聚氨酯
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 -
甲醇 N/A
+++
氧化 ++
汽油 -
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane 0101111
Fitting M5 female 3250003

附件
产品货号
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (2)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    关注我们

    联系我们