Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup B5 Silicone FCM, M5 male, 9909604

9909604

产品货号 9909604

   比较产品
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
公制   英制
概述
Curve radius 1.5 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
应用 FDA认证和EU合规
物料 FDA认证硅树脂
吸盘型号 B
吸盘形状 波纹吸盘
容积 0.05 cm³
Weight 0.11 g
接头
接头尺寸 M5
接头类型 外螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 16.7 mm
Outer diameter 5.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力
20 -kPa 0.3 N
60 -kPa 0.8 N
90 -kPa 1 N
材料
FDA认证硅树脂
颜色 透明
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
FDA认证硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B5 Silicone FCM 0200277
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们