Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


真空吸盘 B20XP 邵氏硬度 60°, 5xM5 内螺纹, 0205183

0205183

产品货号 0205183

   比较产品
  • 支持真空度微调,具有出色的稳定性。
  • 对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
  • 双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
  • DURAFLEX®材料是一种无痕材料。
公制   英制
概述
Curve radius 9 mm
Movement, vertical max. 4.6 mm
应用 玻璃搬运, 干燥钣金
物料 PU60型聚氨酯
吸盘型号 B-XP
吸盘形状 波纹吸盘
容积 1.04 cm³
Weight 1 g
接头
接头尺寸 M5
接头类型 内螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 19.4 mm
Outer diameter 21 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 8.7 N 7 N
60 -kPa 19.7 N 11 N
90 -kPa 23 N 15 N
材料
PU60型聚氨酯
颜色 透明绿色
硬度 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
材料电阻
PU60型聚氨酯
酒精 N/A
浓酸 +
乙醇 +
水解作用 +
甲醇 -
+++
氧化 -
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting 5xM5 female 0100260
真空吸盘 B20XP 邵氏硬度 60° 0205176
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
证书 (3)
白皮书 (1)
Training (4)
Youtube视频 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们