真空吸盘 B25XP 邵氏硬度 30°/60°, G1/8" 外螺纹 带筛网过滤器, 0205050

      0205050

      产品货号 0205050

         比较产品
      • 支持真空度微调,具有出色的稳定性。
      • 对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
      • 双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
      • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
      • DURAFLEX®材料是一种无痕材料。
      公制   英制
      概述
      Curve radius 9 mm
      Movement, vertical max. 5.5 mm
      应用 塑料注塑成型零件, 瓦楞/纸板
      接头尺寸 1/8"
      接头类型 外螺纹
      接头类型 G螺纹
      接头选件 过滤网
      物料 PU30型聚氨酯, PU60型聚氨酯
      吸盘型号 B-XP
      吸盘形状 波纹吸盘
      容积 1.63 cm³
      Weight 1.8 g
      尺寸
      高度 25.5 mm
      Outer diameter 26 mm
      性能 - 提升力
      垂直提升力 平行的提升力
      20 -kPa 9.7 N 8 N
      60 -kPa 19 N 12 N
      90 -kPa 22 N 15 N
      材料
      PU60型聚氨酯 PU30型聚氨酯
      颜色 透明绿色 黄色
      硬度 60 °Shore A 30 °Shore A
      Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      材料电阻
      PU60型聚氨酯 PU30型聚氨酯
      酒精 N/A N/A
      浓酸 + +
      乙醇 + +
      水解作用 + +
      甲醇 - -
      +++ +++
      氧化 - -
      汽油 + +
      耐磨性 +++ +++
      气候&臭氧 +++ +++

      外形尺寸

      请登录注册 查看外形尺寸图

      备件
      产品货号
      真空吸盘 B25XP 邵氏硬度 30°/60° 0204998
      Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085

      附件
      产品货号
      Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
      Fitting 5xM5 female 0100260
      Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
      Fitting M5 female 3250003
      支持
      CAD文件
      请使用台式机下载CAD文件。
      数据表
      手册 (1)
      证书 (3)
      白皮书 (1)
      Training (4)
      Youtube视频 (1)
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
            • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

        请求报价

        请登录 或 注册 申请报价

        请注册Piab免费账户,获得以下信息:

        • CAD文件
        • 检查产品可得性
        • 请求报价
        • 白皮书
        • 时事通讯
        我的piab
        最近活动
        产品对比

        Piab AB © 2017 法律政策

        关注我们

        联系我们