Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup B75P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female, 0108791

0108791

产品货号 0108791

   比较产品
  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material of the DURAFLEX® is mark free.
公制   英制
概述
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 20 mm
应用 无痕, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 PU60型聚氨酯
吸盘型号 B-P
吸盘形状 波纹吸盘
容积 110 cm³
Weight 72 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 NPSF螺纹
接头选件
尺寸
高度 51.8 mm
Outer diameter 79 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 83 N 121 N
60 -kPa 196 N 229 N
90 -kPa 255 N 298 N
材料
PU60型聚氨酯
颜色 透明绿色
硬度 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
材料电阻
PU60型聚氨酯
酒精 N/A
浓酸 +
乙醇 +
水解作用 +
甲醇 -
+++
氧化 -
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Suction cup B75P Polyurethane 60 0111594

附件
产品货号
Suction cup B75P Polyurethane 30/60 0104723
Suction cup B75P Polyurethane 60, for thread insert 0107318
Suction cup B75P Polyurethane 30/60, for thread insert 0106832
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (3)
白皮书 (1)
Training (4)
Youtube视频 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们