Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B5 Semi-conductive EPDM, M5 male, 9912097

9912097

产品货号 9912097

   比较产品
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
  • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
公制   英制
概述
Curve radius 1.5 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
应用 电子/半导体, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 乙丙橡胶
吸盘型号 B
吸盘形状 波纹吸盘
容积 0.05 cm³
Weight 0.11 g
接头
接头尺寸 M5
接头类型 外螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 16.7 mm
Outer diameter 5.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力
20 -kPa 0.3 N
60 -kPa 0.8 N
90 -kPa 1 N
材料
乙丙橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 120 °C
材料电阻
乙丙橡胶
酒精 +++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 +
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B5 Semi-conductive EPDM 0129949

附件
产品货号
Suction cup B5 Chloroprene 3150286
Suction cup B5 Conductive silicone 3150286SC
Suction cup B5 HNBR 0200893
Suction cup B5 Silicone 3150286S
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 隐私声明

    关注我们

    联系我们