Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup B5 Conductive silicone, M5 male, 3250082SC

3250082SC

产品货号 3250082SC

   比较产品
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
  • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
公制   英制
概述
Curve radius 1.5 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
应用 电子/半导体, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 导电硅树脂
吸盘型号 B
吸盘形状 波纹吸盘
容积 0.05 cm³
Weight 0.11 g
接头
接头尺寸 M5
接头类型 外螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 16.7 mm
Outer diameter 5.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力
20 -kPa 0.3 N
60 -kPa 0.8 N
90 -kPa 1 N
材料
导电硅树脂
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -55 – 230 °C
材料电阻
导电硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B5 Conductive silicone 3150286SC

附件
产品货号
Suction cup B5 Chloroprene 3150286
Suction cup B5 HNBR 0200893
Suction cup B5 Semi-conductive EPDM 0129949
Suction cup B5 Silicone 3150286S
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们