Suction cup B5 Silicone, M5 male, 3250082S

      3250082S

      产品货号 3250082S

         比较产品
      • Lifting movement to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
      • Suitable for level adjustment.
      • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
      公制   英制
      概述
      Curve radius 1.5 mm
      Movement, vertical max. 1.5 mm
      应用 电子/半导体, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
      接头尺寸 M5
      接头类型 外螺纹
      接头类型 M螺纹
      接头选件
      物料 硅树脂
      吸盘型号 B
      吸盘形状 波纹吸盘
      容积 0.05 cm³
      Weight 0.11 g
      尺寸
      高度 16.7 mm
      Outer diameter 5.6 mm
      性能 - 提升力
      垂直提升力
      20 -kPa 0.3 N
      60 -kPa 0.8 N
      90 -kPa 1 N
      材料
      硅树脂
      颜色 红色
      硬度 50 °Shore A
      Temperature -40 – 200 °C
      材料电阻
      硅树脂
      酒精 ++
      浓酸 -
      乙醇 N/A
      水解作用 +
      甲醇 N/A
      -
      氧化 +++
      汽油 -
      耐磨性 ++
      气候&臭氧 +++

      外形尺寸

      请登录注册 查看外形尺寸图

      备件
      产品货号
      Fitting M5 male, 5–8 3107031
      Suction cup B5 Silicone 3150286S

      附件
      产品货号
      Suction cup B5 Chloroprene 3150286
      Suction cup B5 Conductive silicone 3150286SC
      Suction cup B5 HNBR 0200893
      Suction cup B5 Semi-conductive EPDM 0129949
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
            • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

        请求报价

        请登录 或 注册 申请报价

        请注册Piab免费账户,获得以下信息:

        • CAD文件
        • 检查产品可得性
        • 请求报价
        • 白皮书
        • 时事通讯
        我的piab
        最近活动
        产品对比

        Piab AB © 2017 法律政策

        关注我们

        联系我们