Suction cup B110 HNBR, G1/2" female, with mesh filter, 0108180

      0108180

      产品货号 0108180

         比较产品
      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      公制   英制
      概述
      Curve radius 60 mm
      Movement, vertical max. 35 mm
      应用 无痕, 干燥钣金
      接头尺寸 1/2"
      接头类型 内螺纹
      接头类型 G螺纹
      接头选件 过滤网
      物料 氢化丁腈橡胶
      吸盘型号 B
      吸盘形状 波纹吸盘
      容积 310 cm³
      Weight 120 g
      尺寸
      高度 70.6 mm
      Outer diameter 115 mm
      性能 - 提升力
      垂直提升力
      20 -kPa 137 N
      60 -kPa 343 N
      90 -kPa 461 N
      材料
      HNBR 75° 邵氏硬度 A
      颜色 Blue/grey
      硬度 75 °Shore A
      Temperature -30 – 140 °C
      材料电阻
      HNBR 75° 邵氏硬度 A
      酒精 ++
      浓酸 +
      乙醇 N/A
      水解作用 ++
      甲醇 N/A
      +++
      氧化 +++
      汽油 +++
      耐磨性 +++
      气候&臭氧 +++

      外形尺寸

      请登录注册 查看外形尺寸图

      备件
      产品货号
      Suction cup B110 HNBR 3150108T
      Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

      附件
      产品货号
      Suction cup B110 Silicone 3150108S
      Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
      Suction cup B110 HNBR with washer 3150035T
      Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
      Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
      Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
      支持
      CAD文件
      请使用台式机下载CAD文件。
      数据表
      手册 (1)
      证书 (1)
      白皮书 (1)
      Training (3)
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
            • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

        请求报价

        请登录 或 注册 申请报价

        请注册Piab免费账户,获得以下信息:

        • CAD文件
        • 检查产品可得性
        • 请求报价
        • 白皮书
        • 时事通讯
        我的piab
        最近活动
        产品对比

        Piab AB © 2017 法律政策

        关注我们

        联系我们