Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup B75 HNBR, G3/8" female, with mesh filter, 0108175

0108175

产品货号 0108175

   比较产品
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
公制   英制
概述
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
应用 玻璃搬运, 高/低温吸盘(塑料), 无痕, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 氢化丁腈橡胶
吸盘型号 B
吸盘形状 波纹吸盘
容积 110 cm³
Weight 118 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 50.3 mm
Outer diameter 78 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 74 N 62.4 N
60 -kPa 167 N 122.4 N
90 -kPa 226 N 154.1 N
材料
HNBR 75° 邵氏硬度 A
颜色 Blue/grey
硬度 75 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
材料电阻
HNBR 75° 邵氏硬度 A
酒精 ++
浓酸 +
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+++
氧化 +++
汽油 +++
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Suction cup B75 HNBR 3150107T

附件
产品货号
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
Suction cup B75 Nitrile-PVC 3150107P
Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
Suction cup B75 Silicone 3150107S
Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们