Suction cup B75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female, with mesh filter , 0101856
Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
公制 英制
概述
Curve radius
40 mm
Movement, vertical max.
24 mm
应用
塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料
丁腈橡胶改性PVC
吸盘型号
B
吸盘形状
波纹吸盘
容积
110 cm³
Weight
35 g
接头
接头尺寸
1/8"
接头类型
内螺纹
接头类型
NPSF螺纹
接头选件
过滤网
尺寸
高度
50.3 mm
Outer diameter
78 mm
性能 - 提升力
20 -kPa
74 N
62.4 N
60 -kPa
167 N
122.4 N
90 -kPa
226 N
154.1 N
材料
丁腈橡胶改性PVC
颜色
黑色
硬度
50 °Shore A
Temperature
0 – 90 °C
材料电阻
丁腈橡胶改性PVC
酒精
++
浓酸
+
乙醇
N/A
水解作用
++
甲醇
N/A
油
+++
氧化
++
汽油
+++
耐磨性
+++
气候&臭氧
++
备件
产品货号
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter
0100553
Suction cup B75 Nitrile-PVC
3150107P
附件
产品货号
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
0127819
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter
0100548
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter
0100555
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter
0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter
0127820
Suction cup B75 HNBR
3150107T
Suction cup B75 HNBR with washer
3150034T
Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer
3150034P
Suction cup B75 Silicone
3150107S
Suction cup B75 Silicone with washer
3150034S
支持
Suction cup B75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female, with mesh filter
请使用台式机下载CAD文件。
真空理论
真空吸盘
系统设计基础
Premium suction cups
吸盘
DURAFLEX®是什么?
DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。
PIAB吸盘应如何储存?
该如何选择最合适的吸盘?
首先,建议您查阅应用列表 ,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。
该如何准确计算提升力?
提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。
有很多种物体需要提升,应如何确保物体不会掉落,同时还不消耗过多的能源,优化系统?
一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense 真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频 ,了解更多信息。