Suction cup B20 Chloroprene, G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101167

      0101167

      产品货号 0101167

         比较产品
      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      公制   英制
      概述
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      应用 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
      接头尺寸 1/8"
      接头类型 外螺纹
      接头类型 G螺纹
      接头选件 双流量控制阀, 过滤网
      最大泄漏流量 0.06 Nl/s
      物料 氯丁橡胶
      吸盘型号 B
      吸盘形状 波纹吸盘
      Valve restriction 0.7 mm
      容积 2.7 cm³
      Weight 3.2 g
      尺寸
      高度 31 mm
      Outer diameter 22 mm
      性能 - 提升力
      垂直提升力
      20 -kPa 5.9 N
      60 -kPa 9.8 N
      90 -kPa 14 N
      材料
      氯丁橡胶
      颜色 黑色
      硬度 50 °Shore A
      Temperature -40 – 110 °C
      材料电阻
      氯丁橡胶
      酒精 ++
      浓酸 -
      乙醇 N/A
      水解作用 ++
      甲醇 N/A
      +
      氧化 ++
      汽油 +
      耐磨性 +++
      气候&臭氧 ++

      外形尺寸

      请登录注册 查看外形尺寸图

      备件
      产品货号
      Suction cup B20 Chloroprene 0101101
      Fitting G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251002

      附件
      产品货号
      Suction cup B20 Silicone 0101102
      Suction cup B20 HNBR 0128712
      Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
      Fitting M5 female 3250003
      Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
      Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
      Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
      Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
      Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
      Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
      Fitting 5xM5 female 0100260
      Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
      Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
      支持
      CAD文件
      请使用台式机下载CAD文件。
      数据表
      手册 (1)
      证书 (1)
      白皮书 (1)
      Training (3)
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
            • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

        请求报价

        请登录 或 注册 申请报价

        请注册Piab免费账户,获得以下信息:

        • CAD文件
        • 检查产品可得性
        • 请求报价
        • 白皮书
        • 时事通讯
        我的piab
        最近活动
        产品对比

        Piab AB © 2017 法律政策

        关注我们

        联系我们