piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。使用的材料是HNBR。
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600) 认证要求并符合欧盟法规(EU 1935/2004)标准。大部分吸盘都呈透明状,不含任何颜料。
和短波纹吸盘应用相同,但也可用于表面十分清洁的光滑工件。在提升力平行作用于工件表面的应用场合中,该吸盘只能用于搬运轻型工件。
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
BFF吸盘专为非平整/略带弧形表面或要求缓冲杆的应用而设计,如卸垛应用。
BFFT吸盘是超薄金属钣金 (0.6 - 0.8 mm) 的最佳选择,能够有效避免在钣金表面上留下凹痕,尤其适用于平整或非平整/弧形表面以及要求缓冲杆的应用,例如卸垛应用。