Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

塑料注塑成型零件

适用于灼热表面,如拾取注塑成型产品。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。
teaser_B_bellows_5-150
B - 波纹 (5–150 mm)
在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。使用的材料是HNBR。
teaser_BX2_12
BX- 2½ 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_hnbr
F- 平面 HNBR (50–110 mm)
适用于硬纸板、钣金、玻璃和多孔材料等平坦工件。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。产品稳定性好,在工作期间几乎不会发生任何偏移。
teaser_U_HNBR
U - 通用 HNBR (10–20 mm)
适用于搬运带平整或浅凹表面的工件。
teaser_VL-BX
Value Line®波纹吸盘 (20–75 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件,例如浮雕板或瓦楞板
teaser_VL-BL
Value Line®多层波纹吸盘 (20–75 mm)
具有出色的真空度调节功能,支持提升运动,有效分离小型细薄物体。
teaser_VL-FC
Value Line®平面吸盘 (20–75 mm)
适用于搬运平坦或略带弧形表面的物体,具有出色的稳定性以及微乎其微的固有运动

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们