Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

高/低温吸盘(塑料)

这类吸盘支持很大的工作温度范围并具备极高的耐磨损性能,而且无痕、抗油。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_B_HNBR
B - 波纹 HNBR (5–110 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。
teaser_hnbr
F- 平面 HNBR (50–110 mm)
适用于硬纸板、钣金、玻璃和多孔材料等平坦工件。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。产品稳定性好,在工作期间几乎不会发生任何偏移。
teaser_U_HNBR
U - 通用 HNBR (10–20 mm)
适用于搬运带平整或浅凹表面的工件。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们