Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

食品直接接触材料(FDA & EU),不可检出

选材满足FDA (FDA 21 CFR 177.2600) 认证要求并符合欧盟法规(EU 1935/2004)标准。大部分吸盘都是透明材质,不含任何色素。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_B_bellows_FDA
B - 波纹FDA&EU认证 (5–150 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600) 认证要求并符合欧盟法规(EU 1935/2004)标准。大部分吸盘都呈透明状,不含任何颜料。
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - 波纹长型FDA&EU认证 (20–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - 波纹长型FDA&EU认证 (30–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为易碎品和食品包袋而优化设计。
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - 波纹长型FDA & EU食品级 (30–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为液体、粘性产品和和速冻食品包袋而优化设计。
teaser_d-deep_fda
D - 深凹FDA&EU认证 (15–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。适用于弧形和不规则表面。某些场合下甚至可从角落或边缘处提升工件。不适用于平坦表面。
teaser_F_flat_FDA
F - 平面FDA&EU认证 (15–150 mm)
由食品级硅材料制成,不含任何颜料,通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600) 认证并符合欧盟法规(EU 1935/2004)标准(FDA认证)。吸盘质软柔韧,工作温度范围宽。
group-transp-small
F-OB - 食品级,椭圆形波纹吸盘,不可检出(10x30–30x60 mm)
由食品直接接触材料(FCM)制造的小型椭圆形波纹吸盘适用于搬运表面狭长的物品,具有最大提升力,
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - 通用FDA&EU认证 (4–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。适用于搬运带平整或浅凹表面的工件。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们