Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


选型指南 吸盘
公制   英制

食品直接接触材料 (FDA&EU),可检出

多种吸盘可直接抓取不同产品目标。材料通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600) 认证并符合欧盟法规(EU 1935/2004)标准。所有吸盘均为蓝色且可检出的,这样视频摄像机和金属探测器就可以轻松探测出可能松动的小型吸盘零件。吸盘配件同样也采用了可检出的金属性材料,并且还提供了耐酸不锈钢(316L)或食品级塑料材料选项。吸盘和配件都采用了符合食品标准的卫生型设计,非常易于清洁。吸盘的设计采用了具有纤薄型斗嘴的“漏斗”状外形,但其主体/波纹吸盘却更加稳定。这将更加便于对不规则表面的食品进行抓取。


BBL-group_small
B-BL - 面包房、波纹长型吸盘,可检出(30-60 mm)
适用于搬运面包糕点的食品直接接触材料(FCM)吸盘。
FBX-group_small
F-BX - 食品级,2.5英寸波纹吸盘,可检出(10-35 mm)
这种2.5英寸F-BX型波纹吸盘,以食品直接接触材料(FXB)制造,独具纤薄型斗嘴的“漏斗”状外形设计,而其设备主体/波纹吸盘却更加稳定。
group-blue-small
F-OB - 食品级,椭圆形波纹吸盘,可检出(10x30–30x60 mm)
由食品直接接触材料(FCM)制造的小型椭圆形波纹吸盘适用于搬运表面狭长的物品,具有最大提升力,
PD-group_small
P-D - 果仁糖和糖果,深型设计,可检出(27-36 mm)
适用于搬运果仁糖和巧克力等糖果的食品直接接触材料(FCM)深型设计吸盘。

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们