Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


选型指南 吸盘
公制   英制

瓦楞/纸板

此类吸盘适用于非平整和多孔表面的工件,如瓦楞纸板。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。
teaser_BX2_12
BX- 2½ 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们