Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


选型指南 吸盘
公制   英制

包袋搬运

包袋吸盘应用范围十分广泛,从布袋和重型包袋(如液体包袋)到小而轻的包袋都有涉及。部分吸盘的选材满足FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规(EU 1935/2004)标准。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_bl2-bellows_long
BL- 波纹长型 (20–50 mm)
和短波纹吸盘应用相同,但因其支持更长的提升运动而能够适应更大的真空度差异。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - 波纹长型 DURAFLEX® (30 – 50mm)
这是一款双硬度吸盘,密封性能更佳,搬运过程更稳定、更安全。DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - 波纹长型 (30–50 mm)
专为易碎品和食品包袋优化设计。也适用于短波纹吸盘相关应用,但因其支持更长的提升运动而能够适应更大的真空度差异。
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - 波纹长型 (40 mm)
专为液体、粘性产品和和速冻食品包袋而优化设计。也适用于短波纹吸盘相关应用,但因其支持更长的提升运动而能够应对更大的真空度差异。
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - 波纹长型FDA&EU认证 (20–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。不适用于要求高真空度的应用。可配备聚酰胺加强环以进一步提高稳定性。支持很宽的工作温度范围。
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - 波纹长型FDA&EU认证 (30–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为易碎品和食品包袋而优化设计。
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - 波纹长型FDA & EU食品级 (30–50 mm)
材质通过FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) 认证要求并符合欧盟法规 (EU 1935/2004) 标准。呈透明状,不含任何颜料。专为液体、粘性产品和和速冻食品包袋而优化设计。

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们