完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

Feed Nozzle Ø38, 0202617

feed_nozzles_handle

产品货号 0202617

   比较产品
  • Polished ≤ Ra 0.8.
  • To pick up the product in a smooth manner.
  • Adjustable air intake at two places. Available with TC connection.
公制   英制
概述
表面精饰 Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
物料 POM, ASTM 316L
Weight 3.4 kg
尺寸
直径 51x,12 mm (D)
直径2 38.1x1.65 mm (D1)
直径3 38.1x1.65 mm (D2)
长度 814.5 mm (L)
长度2 964,5 mm (L1)
长度3 1091-1123 mm (L2)

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们