真空吸盘 B110XP 邵氏硬度 60° , G3/8" 外螺纹插件, 0205219
- 支持真空度微调,具有出色的稳定性。
- 对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
- 双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
- DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
- DURAFLEX®材料是一种无痕材料。
公制 英制
概述
Curve radius |
90 mm |
Movement, vertical max. |
23.4 mm |
应用 |
玻璃搬运, 干燥钣金 |
物料 |
PU60型聚氨酯 |
吸盘型号 |
B-XP |
吸盘形状 |
波纹吸盘 |
容积 |
123 cm³ |
Weight |
140 g |
接头
接头尺寸 |
3/8" |
接头类型 |
外螺纹 |
接头类型 |
G螺纹 |
接头选件 |
无 |
尺寸
高度 |
58.6 mm |
Outer diameter |
113.7 mm |
性能 - 提升力
|
 |
 |
20 -kPa |
200 N |
190 N |
60 -kPa |
440 N |
380 N |
90 -kPa |
500 N |
460 N |
材料
|
PU60型聚氨酯 |
颜色 |
透明绿色 |
硬度 |
60 °Shore A |
Temperature |
10 – 50 °C |
材料电阻
|
PU60型聚氨酯 |
酒精 |
N/A |
浓酸 |
+ |
乙醇 |
+ |
水解作用 |
+ |
甲醇 |
- |
油 |
+++ |
氧化 |
- |
汽油 |
+ |
耐磨性 |
+++ |
气候&臭氧 |
+++ |
Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature |
(20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F]) |
Standard atmosphere |
(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
Relative humidity |
0-100% |
Compressed air quality |
DIN ISO 8573-1 class 4 |
备件
|
产品货号 |
Thread insert G3/8" male, with O-ring |
0106797 |
真空吸盘 B110XP 邵氏硬度 60° |
0205220 |
支持
真空吸盘 B110XP 邵氏硬度 60° , G3/8" 外螺纹插件
请使用台式机下载CAD文件。