Feedback

Choose your language

Close

KVG

KVG 是一款灵活的解决方案,通过目前的双重技术能够对不同形状、尺寸和紧密度的多种产品进行搬运操作。止回阀和节流阀技术有效降低能耗,满足广泛行业应用需求。KVG真空抓具系统可配备集成式真空发生器,还支持分离式真空发生装置(真空泵或侧槽鼓风机)。支持Piab模块化多级COAX®集成式真空发生器,易于维护。多级COAX®真空发生器支持客户在必要时对现有系统进行改造,增加真空发生器数量。KVG抓具衬垫使用高科技海绵(经过FDA认证海绵材料)材料打造,具有不同的孔间距和厚度。作为替代方案,KVG120C可以配备DURAFLEX®或ValueLine®系列的35-60 mm吸盘。


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们