Feedback

Choose your language

Close

NR Foam incl. Mounting plate-ATC-400x250, 0209607

0209607

产品货号 0209607

   比较产品
  • Natural Rubber sealing incl. mounting plate for fast change
公制   英制
概述
物料 SS, Al
Temperature 0 – 50 °C
Weight 0.5 g

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

支持
Product data overview
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
宣传册 (3)
Youtube视频 (1)
请求报价

请登录 或 注册 申请报价

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们