Feedback

Choose your language

Close

KCS

KCS系列为协作机器人(所谓的Cobots)提供了量身定制的灵活抓具解决方案。它的特点是能够灵活搬运各种物体。我们提供了海绵技术和流量控制限制器或包袋抓具。KCS配备一或两个易于维护的高效和防尘COAX® SX发生管。通过快速连接系统,用户可以轻松快速地从泵体装置中更换夹具。符合ISO 9409-1标准的不同Cobot界面选项使得安装过程变得更加简单。集成控制阀和真空传感器可在KCS配置器中进行选择。


Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们