Feedback

Choose your language

Close

Kenos® 真空抓具系统

Kenos®是全球领先的大面积真空抓具系统品牌,旗下产品经专业设计和深度优化,凭借目前的双重技术能够对不同形状、尺寸和紧密度的多种产品进行搬运操作,是一款极其灵活的技术解决方案,广泛适用于包装、木工、食品等行业应用,能够出色满足客户的所有需求。Kenos系列大多数真空抓具系统都可以配备集成式真空发生器,或单独配备外部真空发生装置(例如真空泵或侧槽鼓风机)。其中,集成式真空发生装置采用的是Piab出品的多级COAX®真空发生器,该产品基于目前市面上最先进、最节能的真空发生技术研发而成,不仅易于维护,还支持客户在必要时对现有系统进行改造,增加真空发生器数量,操作十分简单。Kenos®真空抓具系统垫采用技术海绵制成(提供FDA认证抓具系统垫),根据具体应用中待抓取产品特性以及设备,拥有不同的孔间距和厚度或吸盘。


Kenos-KCS-teaser
KCS
KCS系列为协作机器人(所谓的Cobots)提供了量身定制的灵活抓具解决方案。它的特点是能够灵活搬运各种物体。
node_KVG
KVG
KVG 是一款灵活的解决方案,通过目前的双重技术能够对不同形状、尺寸和紧密度的多种产品进行搬运操作。 作为替代方案,KVG120C 和 KVG60C 可以配备 Piab 的多种吸盘。
node_KHVG
KHVG
Kenos® KHVG超级重载真空抓具系统专为木工和石材行业中的重载应用而设计。
KSG-Node
KSG
KSG粉袋装真空抓具系统适用于搬运具有不同形状、重量和材质的粉袋。
KBC-node
KBC
Kenos® KBC包袋吸盘专为食品行业和液体袋搬运而设计,同时还适用于流体袋应用。
node_KVGL-S
KVGL-S
KVGL-S标准型大面积真空抓具系统广泛应用于包装、生产线末端自动化以及其他多种类型应用。
node_KVGL-CJ
KVGL-CJ
Kenos®罐装产品大面积真空抓具系统适用于搬运一整层的罐装产品,无论抓取区域中罐装产品处于打开还是封闭状态。
Kenos-accessories-node
附件 Kenos®
不同附件优化Kenos®抓具系统

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们