Man lifting box with handheld vacuum lifter in warehouse

高频搬运设备

高速抓取货物,定位准确可靠,人性手动操控

选择您想要 搬运的产品
Man lifting box with handhold vacuum lifter in warehouse Lifting box from conveyor to pallet using handhold vacuum lifter Lift box using handheld vacuum lifter man lifting drum using stainless steel vacuum lifter in pharma industry lifting kegs using handheld vacuum lifter Keg lifted by handheld vacuum lifter Man lifting cheese block using handheld vacuum lifter Man lifting blocks of cheese from band using a handhold vacuum lifter Lifting cheese blocks onto pallet using handheld vacuum lifter Lifting metal component from conveyor using vacuum lifter Lifting automotive componens onto pallet using vacuum lifter Lifting small board using handheld vacuum lifter Man lifting heavy luggage with handheld vacuum lifter from airport luggage band in airport

TAWI泰威高频搬运设备

高速搬运从未如此简单。使用TAWI泰威高速搬运设备更快更方便的抓取和搬运盒装货物以及其他货物。

  • 搬运能力: <65 kg
  • 搬运速度: 0-1 m/s
  • 冲程: 1720 - 1840 mm
  • 搬运盒子,桶,行李,食品以及更多货物

联系我们

高频手动操作

使用高频搬运设备,您只需一只手就可以快速轻松地抓握和搬运。 吸盘可以容纳大多数类型的包装商品,甚至是生食食品。

  • 高速处理纸箱
  • 从顶部或侧面抓握
  • 操作简单的手柄,实现单手搬运
  • 定制吸盘适合您的,轻松搬运盒装货物
  • 将盒子旋转360°
  • 吸盘可以根据您的负载进行定制
  • 使用不锈钢材料,便于清洁
  • 轻松抓住顶部的负载,轻松释放
  • 快速有效的组件处理
  • 定制吸盘,适合您的特定组件
  • 负载可以旋转360°并准确释放到您需要的位置
  • 角度适配器可在90°角抓取袋子
  • 安全及人性化的行李搬运

产品详情

我们最快速的高频搬运设备有4种型号可供选择,起重能力为 35-65 kg.

  • 信息
    承载能力35 kg
    软管直径80 mm
    搬运速度0-1 m/s
    搬运管最大长度3000 mm
    冲程1840 mm
  • 媒体
    VacuCobra VC20 high speed vacuum lifter
  • 信息
    承载能力45 kg
    软管直径100 mm
    搬运速度0-1 m/s
    搬运管最大长度3000 mm
    冲程1720 mm
  • 媒体
    VacuCobra VC35 high speed lifter
    VacuCobra VC35 stainless steel lifter
    VacuCobra VC35 with adapter
  • 信息
    承载能力55 kg
    软管直径120 mm
    搬运速度0-1 m/s
    搬运管最大长度3000 mm
    冲程1720 mm
  • 媒体
    VacuCobra high speed lifter
    VacuCobra VC40 high speed box lifter
    VacuCobra VC40 high frequency box lifter
  • 信息
    承载能力65 kg
    软管直径140 mm
    搬运速度0-1 m/s
    搬运管最大长度3000 mm
    冲程1720 mm
  • 媒体
    VacuCobra high speed lifter
    VacuCobra VC50 side lift
    VacuCobra VC50 side lifter

TAWI泰威高频搬运设备

需要加快搬运速度?使用高频搬运设备,高速抓取货物,定位准确可靠。

这款高速真空搬运设备,可快地从顶部或侧面抓取各种形状和尺寸的纸箱。每时每刻,使命必达。您只要用左右单手操作手柄,就可以抓握重物,然后用指尖轻松控制高度。

高效搬运

高频搬运设备搬运让装卸板材变得非常容易。从顶部或侧面抓握货物,如果需要,转动货物,迅速放于准确位置。搬运设备顶部和底部都集成了一个转盘,确保高精确度的旋转货物。快速释放功能,确保在释放负载时不浪费时间。TAWI泰威真空吊具便于高速搬运,适用于任何物流部门、配送中心或仓库的货物,简化手动搬运流程。

量身定制

用于抓取负载的吸力脚有各种形状和尺寸,也可以定制以适应您的载重物。纸箱是TAWI高频搬运设备最常见的搬运货物,而食品行业客户也使用它来搬运各种物品,如块状奶酪或肉,牛奶盒或酒盒。高频搬运设备也常用于机场的 行李搬运

需要更多信息?在这里联系我们

随时联系我们,我们很乐意帮助你。
如果您需要紧急回复,请直接致电+86 4008 066 012

i
取得联系

请详细说明您想要搬运货物的尺寸和重量,工作区域的大小,以及搬运高度,以便获得尽可能准确的报价。

你不确定吗?
致电 +86 4008 066 012 寻求建议

取得联系

到顶端