完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® TP_

Vaculex® TP_
  • 功能强大,可以搬运各种尺寸、形状和重量的货品。
  • 可配置用于多种任务。
  • 可以从任何方向抓取货品,并轻松将举升机或货品旋转360度,并将其放置在所需位置。
  • 标准最大举升能力为40kg,可以增加到65kg。

产品


Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们